メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

株式会社アルファプロジェクト 低消費電力AI用途向けRA8 CPUボード

プロバイダ

説明

Helium™テクノロジーをサポートした32bit Arm® Cortex®-M85により、低コストかつ低消費電力のAIソリューションを実現できます。RTOSを利用することで、リアルタイム処理が必要な産業用途向けIoTエッジデバイスに最適です。周辺機能として、Ethernet、USB、CAN FD、シリアルI/Fなどの汎用インタフェースに加え、 LCDインタフェース、カメラインタフェース、Pmod™コネクタを搭載しており、容易に機能拡張することができます。最大動作周波数 480MHzのRA8M1およびRA8D1をそれぞれ搭載したCPUボードが、AP-RA8M-0AとAP-RA8D-0Aとなります。最大動作周波数 400MHzのRA8T1を搭載したCPUボードAP-RA8T-0Aを含め、3種類のラインナップを提供します。また、無償でGUI統合開発環境「GEAL2」を提供しており、GUI画面を簡単かつ迅速にデザインすることが可能です。

画像
株式会社アルファプロジェクト 低消費電力AI用途向けRA8 CPUボードブロック図

特長

  • 10/100BASE Ethernet、USB、UART、Pmod ™、CAN FD、LCD( AP-RA8D-0Aのみ) などの豊富なインタフェースを搭載しており、IoTエッジデバイスで要求される様々な仕様に対応可能
  • 大容量外部メモリ Octal FlashROM、SDRAM、CMOSカメラインターフェース( AP-RA8M-0A、AP-RA8D-0Aのみ)を搭載しており、Vision AIにも対応可能
  • 回路図、サンプルプログラムを提供
  • 外部接続用コネクタへ必要な信号線を引き出してあり、外部拡張が容易

製品比較

アプリケーション

  • 産業用オートメーション機器
  • コンシューマ製品
  • スマートホーム/スマートビル
  • オフィスオートメーション
  • ヘルスケア
  • 画像AIアプリケーション