メインコンテンツに移動

概要

説明

CPKIOT-RA6M4 评估板可通过灵活配置软件包 (FSP)e2 studio IDE,帮助用户对RA6M4 MCU 群组的特性进行无缝评估,并对嵌入系统应用程序进行开发。板上搭载了专为云连接相关应用准备的扩展接口,可以自选各种生态系统插件来将丰富创意变为现实。

套件内容

  1. CPKIOT-RA6M4 板

特長

  • 生态系统和系统控制访问
    • USB 全速主机和设备, Type-C接口
    • Mini PCI Express接口,支持串口和USB连接
      • 配套SIM卡插槽(PCB背面)
      • 可使用外部供电
    • TF卡插槽(PCB背面)
    • 板载64Mbit QSPI Flash
    • 调试模式
      • 板载Jlink调试器 (SWD),Type-C接口
      • Jlink支持Serial Boot
    • 两个最受欢迎的生态系统扩展功能
    • E53接口
    • WAN接口
    • 预留音频模块接口和GPIO接口
    • 用户 LED 灯、按钮和板载信号源
      • 用户 LED 指示灯
      • 两个个用户按钮
      • 一个复位按钮
      • 连接到AD转换器端口的模拟电位计
  • MCU 本体和引脚连接
    • R7FA6M4AF3CFP MCU
    • 200MHz, Arm Cortex®-M33 内核
    • 1MB 代码闪存, 256kB SRAM
    • 100 引脚, LQFP 封装

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
アプリケーションノート PDF 3.33 MB
アプリケーションノート PDF 3.19 MB 简体中文
アプリケーションノート PDF 797 KB
パンフレット PDF 501 KB English
アプリケーションノート PDF 1.11 MB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.88 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.64 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 2.96 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 845 KB
5件

関連ボード&キット