メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

80C/82Cマイクロプロセッサ

ルネサスは、タイミングICとデジタルIC用のCMOSマイクロプロセッサ、周辺デバイスの幅広い製品ポートフォリオを提供しています。 この製品ラインアップには、レガシー80C/82C CMOS 8ビット/16ビット・マイクロプロセッサ、CMOSクロックジェネレータドライバ、SPIバス周辺デバイスが含まれます。

プロダクトセレクタ: 80C/82Cマイクロプロセッサ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 240 KB
AI生成コンテンツ: Clock generation for the CDP1802 microprocessor uses a simple, stable crystal-controlled oscillator leveraging the on-chip oscillator amplifier and start/stop logic. Crystal oscillators require minimal external components, with frequency stability dependent on crystal Q and load capacitance. Practical designs recommend a 10MΩ to 22MΩ feedback resistor and capacitors around 20-30pF. For low-frequency needs, external RC oscillators provide cost-effective alternatives. Buffering the clock signal with a CMOS inverter reduces loading and noise. The document also details component selection and circuit examples for reliable clock generation.
1件