メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの非同期SRAMは、コスト効率に優れ、高速能力を必要とするアプリケーションに向けた、信頼性の高い高性能メモリソリューションです。 先進的なCMOS技術を採用したこれらのSRAMSは、完全に静的な非同期回路を備え、クロックやリフレッシュ・サイクルを使用せずに動作するため、高効率と設計の簡素化を実現します。 RoHSに準拠したパッケージと業界標準のオプションで提供されるこれらの製品は、CPUキャッシュメモリやハードドライブバッファからネットワーク機器や家電製品まで、幅広い用途に最適です。

非同期SRAMの選択

非同期SRAMの選択

  • 密度:非同期SRAMが格納できるビット数。 ルネサスのデバイスは、最大4MBの容量を持つ各種構成を提供しています。
  • バス幅:データの読み書きに使用される「レーン」の数。 8ビットと16ビットの両方のオプションを提供しています。
  • コア電圧:非同期SRAMの供給電圧は、通常、利用可能な電源レールによって決定されます。 標準的な5Vと3.3Vをサポートしています。
  • 入出力電圧:データ入出力に使用される電圧は、一部のデバイスではコア電圧とは別になっています。
  • アクセス時間:SRAMが読み取りまたは書き込みを実行する速度。 当社の非同期SRAMは、10nsという高速アクセス時間を実現します。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
Icon showing semiconductor chip illustration within circular arrow, indicating product longevity.

Product Longevity Program (PLP)

Select appropriate products for applications requiring long life cycles.