メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

リアルタイムクロック(RTC)IC

RTC ICは、プログラマブルな時刻アラーム機能および矩形波出力機能を備えた超低消費電力のクロック/カレンダーICです。 高耐ノイズ性能、低消費電流、12時間/24時間モード、うるう年自動補正機能、プログラマブル矩形波出力を備え、幅広いアプリケーションに対応します。

ルネサスのRTC ICは、秒、分、時、曜日、日付、月、年を管理し、2100年まで有効なうるう年補正機能に対応しています。 また、標準モードおよびファストモードのI2Cインタフェース、2系統の時刻アラーム、発振停止フラグ、電源投入時に32kHzへデフォルト設定されるプログラマブル矩形波出力、1.8V~5.5Vの動作電圧範囲を備えています。 ルネサス1338リアルタイムクロックICは、データ保存用の56バイトのバッテリバックアップ対応不揮発性RAMを内蔵しています。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。