適用されたフィルター
21製品中の21
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Gen 4 DDR5 Registering Clock Driver
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCCSP
240
13.5 x 8.7 x 0.9
I3C with LDO 1:2 Multiplexer
—
サンプル入手可能
-40 to 125°C
DFN
8
2.0 x 3.0 x 0.75
DDR5 Register Command Address up to 6400MT/s
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCCSP
240
13.5 x 8.7 x 0.9
DDR5 Client Clock Driver for UDIMM, SODIMMs, Over Clocking DIMMs and Memory Down
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCCSP
35
2.3 x 5.8 x 0.9
DDR5 Register Command Address up to 5600MT/s
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCCSP
240
13.5 x 8.7 x 0.9
Gen 1 MRDIMM MDB
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCCSP
78
7.8 x 3.23 x 0.9
Gen 1 MRDIMM MRCD
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCCSP
240
13.5 x 8.7 x 0.9
I3C Hub 2:8 Intelligent Switch (user-configuration)
—
サンプル入手可能
-40 to 85°C
VFQFPN
28
4.0 x 4.0 x 0.9
I3C Hub 2:4 Intelligent Switch (user-configuration)
—
サンプル入手可能
-40 to 85°C
VFQFPN
28
4.0 x 4.0 x 0.9
I3C Hub 2:8 Intelligent Switch (pre-configured)
—
サンプル入手可能
-40 to 85°C
VFQFPN
28
4.0 x 4.0 x 0.9
I3C Hub 2:4 Intelligent Switch (Pre-configured)
—
サンプル入手可能
-40 to 85°C
VFQFPN
28
4.0 x 4.0 x 0.9
PMIC for DDR5 RDIMMs
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCQFN
36
5.0 x 5.0 x 0.9
DDR5 RDIMM、LRDIMM、NVDIMM用PMIC
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
FCQFN
28
4.0 x 3.0 x 0.75
I3C 1:2 Bus Multiplexer
—
サンプル入手可能
-40 to 125°C
DFN
8
2.0 x 3.0 x 0.75
I3C 2:1 Bus Multiplexer
—
サンプル入手可能
-40 to 125°C
DFN
8
2.0 x 3.0 x 0.75
DDR5 Register Command Address up to 4800MT/s
—
サンプル入手可能
-40 to 85°C, 0 to 125°C
FCCSP
240
13.5 x 8.7 x 0.9
DDR5メモリモジュール用温度センサ
—
サンプル入手可能
-40 to 85°C
WLCSP
6
0.8 x 1.3 x 0.5
DDR5メモリモジュール用SPD HUB
—
サンプル入手可能
0 to 70°C
DFN
8
2.0 x 3.0 x 0.75
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます