メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 4 differential LVPECL outputs
  • 2 selectable LVCMOS/LVTTL inputs
  • 1 GHz maximum output frequency
  • Translates LVCMOS/LVTTL levels to LVPECL levels
  • 30 ps maximum output skew
  • 190 ps part-to-part skew
  • 3.3 V operating range
  • 20-lead TSSOP package
  • Ambient temperature range –40°C to +85°C
  • 20-lead Pb-free package available

説明

The MC100ES6535 is a low skew, high performance 3.3 V 1-to-4 LVCMOS to LVPECL fanout buffer. The ES6535 has two selectable inputs that allow LVCMOS or LVTTL input levels which translate to LVPECL outputs. The clock enable is internally synchronized to eliminate runt pulses on the outputs during asynchronous assertion/deassertion of the clock enable pin. The ES6535 is ideal for high performance clock distribution applications.

適用されたフィルター