メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

3.3V Dual Differential LVPECL to LVTTL Translator

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:DCG8
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 1.5
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)8
Pb (Lead) FreeYes
Carrier TypeTube
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)180
Additive Phase Jitter Typ RMS (ps)0.18
Core Voltage (V)3.3
FunctionBuffer
Input Freq (MHz)500
Input TypeLVPECL
Inputs (#)2
Length (mm)4.9
MOQ291
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)2
Output Freq Range (MHz)500
Output Skew (ps)120
Output TypeLVCMOS
Output Voltage (V)3.3
Outputs (#)2
Package Area (mm²)19.1
Pb Free Categorye3 Sn
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 1.5
Qty. per Carrier (#)97
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.5
Width (mm)3.9

説明

The MC100ES60T23 is a dual differential LVPECL-to-LVTTL translator. The low voltage PECL levels, small package, and dual gate design is ideal for clock translation applications.