メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • Maximum Frequency 500 MHz
  • Differential LVPECL Inputs
  • LVPECL Operating Range: VCC = 3.0 V to 3.6 V
  • Additive Phase Jitter, RMS: 0.18ps (typical)
  • 24 mA LVTTL Compatible Outputs
  • 8-Lead SOIC Package
  • Ambient Temperature Range: –40°C to +85°C
  • 8-Lead Pb-Free Package Available

説明

The MC100ES60T23 is a dual differential LVPECL-to-LVTTL translator. The low voltage PECL levels, small package, and dual gate design is ideal for clock translation applications.

適用されたフィルター