メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 270 ps Typical Propagation Delay
  • Maximum Frequency > 3 GHz Typical
  • PECL Mode Operating Range: VCC = 2.375 V to 3.8 V with VEE = 0 V
  • ECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = -2.375 V to -3.8 V
  • Open Input Default State
  • Q Output Will Default LOW with Inputs Open or at VEE
  • LVDS Input Compatible
  • 8-Lead SOIC and TSSOP Pb-Free Packages Available

説明

The MC100ES6011 is a differential 1:2 fanout buffer. The ES6011 is ideal for applications requiring lower voltage. The 100ES Series contains temperature compensation.

適用されたフィルター