メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
32 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0144KA-A
Lead Count (#):144
Pkg. Dimensions (mm):20 x 20 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM32C/80
Bit Size32
Lead Count (#)144
Operating Freq (Max) (MHz)30
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 34-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)20
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)20 x 20 x 1.7
Width (mm)20

説明

M32C/82は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。