メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Integrated SAW delay line
  • Output of 15MHz to 700MHz
  • Low phase jitter < 0.5ps RMS typical (12kHz to 20MHz or 50kHz to 80MHz)
  • Pin-selectable PLL divider ratios support FEC ratios
  • M2060/65: OTU1 (255/238) and OTU2 (255/237) Mapping
  • M2061/66: OTU1 (238/255) or OTU2 (237/255) De-mapping
  • M2062/67: OTU1 (238/255) and OTU2 (237/255) De-mapping
  • LVPECL clock output (CML and LVDS options available)
  • Reference clock inputs support differential LVDS, LVPECL, as well as single-ended LVCMOS, LVTTL
  • Loss of Lock (LOL) output pin
  • Narrow bandwidth control input (NBW pin) to adjust loop bandwidth
  • Hitless Switching (HS) options with or without Phase Build-out (PBO) are available to enable SONET (GR-253) /SDH (G.813) MTIE and TDEV compliance during reference clock reselection
  • Single 3.3V power supply
  • Small 9mm x 9mm surface mount package

説明

The M2060/61/62 and M2065/66/67 are Voltage Controlled SAW Oscillator (VCSO) based clock PLLs designed for FEC clock ratio translation in 10Gb optical systems such as OC-192 or 10GbE. They support Forward Error Correction (FEC) clock multiplication ratios, and both forward (mapping) and inverse (de-mapping). Multiplication ratios are pin-selected from pre-programming look-up tables.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
M2061-11-622.0800ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesTube
M2061-11-622.0800TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#CYesReel
M2061-11I622.0800ObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesTube
M2061-11I622.0800TObsoleteN/AOut of StockCLCC36#IYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。