メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_1052
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)31KB
Program Memory (KB)384
Data Flash (KB)4
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)24
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)14
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Width (mm)14

説明

M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NNは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231 などをご検討ください。