メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):14x20
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)5
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)4
Lead Count (#)100
Operating Freq (Max) (MHz)20
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)14x20
Width (mm)14

説明

M16C/6N4, M16C/6N5は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231 などをご検討ください。