メインコンテンツに移動
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0116JA-A
Lead Count (#):116
Pkg. Dimensions (mm):20x20
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
Lead Count (#)116
Operating Freq (Max) (MHz)16
Timer16-bit x 11-ch
RTCYes
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +70°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)20
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)20x20
Width (mm)20

説明

M16C/6Hは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。