メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0080KB-A
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12x12
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)20
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)8
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)32
Timer16-bit x 9-ch
ADC10-bit x 27-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)12
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)12x12
Width (mm)12

説明

M16C/5L, M16C/56は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RL78/G14 などをご検討ください。