メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16 ビットマイクロコンピュータ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_493
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

CPUM16C/60
Bit Size16
RAM (KB)8
Program Memory (KB)96
Data Flash (KB)12
Lead Count (#)64
Operating Freq (Max) (MHz)32
Timer16-bit x 9-ch
ADC10-bit x 16-ch
DAC8-bit x 1-ch
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Family NameM16C/R32C/M32C
Length (mm)10
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Width (mm)10

説明

M16C/5M, M16C/57は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX231、RL78/G14 などをご検討ください。