メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
100Wデジタルゼロ電圧スイッチングRapidCharge™ AC/DCコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-10
Pkg. Code:
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):6.2 x 5.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Control ModePrimary-Side Regulation with MMC
Switching Frequency (KHz)80 - 150
VBIAS (Max) (V)45
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
ApplicationAdapters, Chargers, Networking, PSUs, Power Tools
Controller / IntegratedController
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pkg. Dimensions (mm)6.2 x 5.0
Pkg. TypeSOIC-10
Product CategoryFlyback & Forward Controllers
Qualification LevelStandard
Quality LevelStandard
Topology CharacteristicSSR Flyback

説明

iW9802デジタルAC/DCコントローラは、ルネサスの特許取得済みの適応型ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を内蔵し、あらゆるAC電源製品向けに超小型、軽量、低価格、そして簡単に持ち運べる電源を実現することが可能です。 このデバイスは高いスイッチング周波数で動作するため、トランスや受動部品を大幅に小型化でき、業界標準のプログラマブル・リファレンス(TL431)を含むサードパーティのさまざまなコントローラと連携して、急速充電アプリケーションに固定電圧または出力可変の電源を実装することが可能です。

iW9802は高効率、高電圧・電流制御精度を実現します。 また、電流・電圧保護に高度な保護機能を備え、2次側の保護が働かない場合に備えて1次側制御の過電圧・過電流保護回路を搭載しており、「iW9802」を使用した電源は信頼性に高い電源となっています。

ルネサスの特許取得済みアダプティブZVSテクノロジの詳細をご覧ください。