メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
100Wデジタルゼロ電圧スイッチングRapidCharge™ AC/DCコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-10
Pkg. Code:
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Control ModeZVS, Peak Current Mode DCM
Switching Frequency (KHz)75 - 95
VBIAS (Max) (V)43
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesCable Fault Protection, PrimAccurate
ApplicationAdapters, Chargers, Networking, PSUs, Power Tools
Controller / IntegratedController
FET Driver Output Current (Max) (A)1
No Load Power (mW)60
Output Power Max (W)100
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pitch (mm)1
Pkg. TypeSOIC-10
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Topology CharacteristicSSR Flyback
UVLO Falling (V)7
UVLO Rising (V)20

説明

iW9802デジタルAC/DCコントローラは、ルネサスの特許取得済みの適応型ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を内蔵し、あらゆるAC電源製品向けに超小型、軽量、低価格、そして簡単に持ち運べる電源を実現することが可能です。 このデバイスは高いスイッチング周波数で動作するため、トランスや受動部品を大幅に小型化でき、業界標準のプログラマブル・リファレンス(TL431)を含むサードパーティのさまざまなコントローラと連携して、急速充電アプリケーションに固定電圧または出力可変の電源を実装することが可能です。

iW9802は高効率、高電圧・電流制御精度を実現します。 また、電流・電圧保護に高度な保護機能を備え、2次側の保護が働かない場合に備えて1次側制御の過電圧・過電流保護回路を搭載しており、「iW9802」を使用した電源は信頼性に高い電源となっています。

ルネサスの特許取得済みアダプティブZVSテクノロジの詳細をご覧ください。