メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
商用照明向けフリッカフリーDC調光技術搭載の2nd stage 78V降圧型LEDドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-10
Pkg. Code:
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Key FeaturesHigh-Resolution Second-Stage Buck, True DC Dimming, 0.0625% Dimming Resolution, DALI-2 Compliant
Switching Frequency (KHz)400 - 600
Optimal VIN (V)78
Protection FeaturesInput OVP, OCP, OSP, UVLO, OTP
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationSolid State Lighting
Controller / IntegratedController
Dim Range (Max) (%)100
Dim Range (Min) (%)0.0625
Dimmer Functions SupportedAnalog Dimming, PWM Dimming, 0-10V
FunctionDimmable
LED Current Accuracy (%)3
Output Power Max (W)150
Parametric CategorySolid State Lighting Driver ICs
Pass DeviceFET
Pkg. TypeSOIC-10
StagesSingle-Stage
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

説明

0.0625%の調光分解能 — 0.0625%~100%の範囲でDALI要件に対応

ルネサスのDC調光技術を搭載した高解像度バックLEDドライバ iW380 は、高性能な調光が可能な商用照明システムを実現します。 入力電圧65Vで動作し、AC/DC照明システムの2段目コンバータとして、あるいは単体のDC/DCコンバータとして使用することができます。 iW380は、アナログ(DC)またはPWM調光入力に対応し、0.0625%から100%までの調光範囲(0.0625%ステップ)とライトオフモードを提供します。また、抵抗で設定する調光入力にも対応し、3in1調光に対応します。 オフラインのAC/DCコンバータからポストレギュレートする非絶縁型降圧コンバータ・トポロジをサポートし、低周波の出力リップル電流を最小限に抑え、システム内のフリッカを1%まで排除することができます。