メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • デジタル昇圧PFC+フライバック構成のコンボコントローラ
  • 出力電力:最大150 W
  • 真のDC調光対応
    • 0.0625%~100% の フリッカーフリー調光範囲
    • 0.0625%ステップの高分解能調光
  • 高力率 (PF) > 0.95、低THD (< 20%) (277 V AC/50Hz、50%負荷時)
  • ブーストPFC段により、低耐圧の小型入力バルクコンデンサが使用可能
  • IEC61000-3-2高調波電流規格適合
  • デュアル調光ポート(2系統)
    • 最大出力設定用ポート ×1
    • 3‑in‑1調光入力ポート ×1(0~10 Vアナログ/0~10 V PWM/抵抗入力)
  • UART通信 (RX/TX) ピン搭載 – スマート照明システムでMCUとの通信が可能
    • 電力計測機能 – 入力電圧と入力電流を測定して簡易計算
  • SOIC-14パッケージ

説明

iW3700は、高力率 (PF) の昇圧型PFCコントローラとフライバックコントローラを1つのコンボICに統合しています。その結果、産業用および商業用照明システムにおいて最適な性能を提供し、システムサイズと総BOMコストを最適化します。 このICは、PFCブースト段と絶縁型フライバック段の両方にルネサス独自のデジタル制御を使用しています。これにより、高性能な電力変換を実現し、動的な負荷変動に迅速に応答しつつ、広い負荷範囲で総高調波歪み (THD)を20%未満、PFを0.95超に維持します。 このデジタル技術により真のDC調光が可能となり、輝度を0.0625%~100%の範囲で0.0625%刻み、ちらつきのない滑らかな調光を提供します。

システムレベルの機能として、スマート照明アプリケーション向けにUARTインターフェースを搭載しており、DALI2システムなどのスマート照明システムで本ICをMCUと直接接続することが可能です。 iW3700は電力計測機能も備えており、UARTインターフェースを通じてシステム側のMCUに入力電圧や入力電流情報をフィードバックできます。

調光用の入力ポートを2系統搭載し、片方は絶対最大出力の設定用、もう片方は3-in-1調光制御用として機能します。 3-in-1調光入力は0~10 Vのアナログ信号、0~10 VのPWM信号、または抵抗値入力を受け付け、設定された最大出力に対して相対的な調光率を制御できます。

より高出力かつ非絶縁で250Wクラスまで対応が必要な場合は、姉妹品のiW3701をご検討ください。、

パラメータ

属性値
FunctionDimmable
Output Power Max (W)150
Switching Frequency (KHz)200 - 200
Optimal VIN (V)85 - 305
StagesTwo-Stage
Dim Range (Min) (%)0.0625
Dim Range (Max) (%)100
Controller / IntegratedController
Key FeaturesPFC Boost + Dimmable Flyback, 0.0625% Dimming Resolution, DALI-2 Compliant
Protection FeaturesOVP, IOVP, SRSC, PCL/OCP, OTP, PFC-OLP
Peak Efficiency (%)92
Dimmer Functions SupportedAnalog Dimming, PWM Dimming, 0-10V
Pass DeviceFET
Power Factor Correction>0.95
LED Current Accuracy (%)3
Output Power (Min) (W)5

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
SOIC-1414

アプリケーション

  • 産業用照明向け
  • 最大150W対応の0~10 V調光LEDドライバ
  • スマート照明システム(DALI2、無線対応スマート照明システム)

適用されたフィルター