メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
100W+のアプリケーションに対応した力率補正機能付きデジタル定電圧オフラインPWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23-6L
Pkg. Code:
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):3 x 3 x 1.45
Pitch (mm):0.95

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesPrimAccurate, Constant Voltage Control, Built-in PFC Correction
ApplicationSolid State Lighting, Adapters, Chargers, Monitor Power Supplies, TV Power Supplies, Multi-port high-power USB-PD Hubs
Control ModeCDCM, DCM
Controller / IntegratedController
Dimmer Functions SupportedNo Dimmer Support
FunctionNon-Dimmable
Key FeaturesPrimAccurate, Constant Voltage Control
No Load Power (mW)200
Optimal VIN (V)90 - 277
Output Per Driver UGATE Source|Sink2.0 | 0.75
Output Power (Min) (W)3
Output Power Max (W)100
PWMs (#)1
Parametric CategorySolid State Lighting Driver ICs
Pass DeviceFET
Pitch (mm)0.95
Pkg. Dimensions (mm)3 x 3 x 1.45
Pkg. TypeSOT23-6L
Power Factor Correction>0.9
Product CategoryOffline PWM Controller
Protection FeaturesOVP, OCP, UVLO, OTP
Qty. per Reel (#)3000
Qualification LevelStandard
RemarksCDCM, DCM mode
StagesSingle-Stage
Supply Current Icc (µA)1700
Switching Frequency (KHz)90 - 120
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)90 - 120
Topology CharacteristicPSR Flyback
Tstg (Max) (°C)150
Tstg (Min) (°C)-65
UVLO Falling (V)6.5
UVLO Rising (V)14.5
VBIAS (Max) (V)20

説明

iW3627は、デジタルオフラインPWMコントローラで、スマートLED照明アプリケーションや汎用電源に、高い力率(PF>0.9)と低いTHD(20%未満)で定電圧を供給します。 高度なデジタル制御技術により、ソリッドステート照明(SSL)アプリケーションのフロントエンドまたはスタンドアロン電源として、最も一般的なシングルステージの絶縁および非絶縁トポロジー(降圧、昇降圧、フライバック)をサポートしています。

iW3627はTransphorm GaNテクノロジーと互換性があり、高効率と力率補正(PFC)を必要とするアプリケーションに最適です。