メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
最大25Wのアプリケーションに対応する軽負荷モード付き700V AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側コンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SO-10 Batwing
Pkg. Code:
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) Free

製品スペック

Lead Count (#)10
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Protection FeaturesOTP, OVP, IUVP, PCL/OCP, SRSC
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate, SmartDefender, Optional Input OVP Feature
ApplicationAdapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / IntegratedIntegrated
No Load Power (mW)75
Output Power (Min) (W)1
Output Power Max (W)25
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pass DeviceFET
Pkg. TypeSO-10 Batwing
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)79 - 79
Topology CharacteristicPSR Flyback
UVLO Falling (V)6.4
UVLO Rising (V)13.7
VBIAS (Max) (V)18

説明

iW1825 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と700VパワーMOSFETスイッチを内蔵し、最大25Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、多出力設計でも優れたクロスレギュレーション精度を実現し、組み込み、ネットワーク、家電製品に求められる長寿命、高性能、低コストを実現します。

iW1825は、無負荷の待機電力と高速DLRの間の最適化が可能な軽負荷モード動作を設定可能です。 無負荷時、最速のDLR設定で75mW未満、最低の設定で30mW未満を達成することができます。 アクティブ電圧ポジショニングを備えたiW676同期整流器コントローラは、iW1825と併用することで、25Wアプリケーションで最小の無負荷待機電力、最速のDLR、最高効率を可能にします。