メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
12W AccuSwitch™ AC/DCデジタル一次側切替器 - オプトカプラ不要で、優れたクロスレギュレーション精度を維持

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PDIP-7L
Pkg. Code:
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Lead Count (#)7
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate
ApplicationAdapters, Chargers, Embedded, Home Appliances, Networking
Carrier TypeCarton
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / IntegratedIntegrated
No Load Power (mW)50
Output Power Max (W)12
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypePDIP-7L
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailablediaSIM
Switching Frequency (KHz)72 - 72
Topology CharacteristicPSR Flyback
UVLO Falling (V)4.4
UVLO Rising (V)14.5
VBIAS (Max) (V)20

説明

iW1818 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大12Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。

出力は大容量コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力50mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、グローバルなエネルギー効率規制をクリアしています。 さらに、過温、過電圧、過電流に対する完全な保護機能、およびグローバルなEMI仕様に容易に対応できるEZ-EMI®技術も備えています。

DiaSIM™シミュレーション・モデルはiW1818で使用可能です。 詳細やダウンロード先については、DiaSIMのページをご覧ください。