メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
800Vバイポーラパワートランジスタ搭載、AccuSwitch™オフラインデジタルPWMコンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOIC-7
Pkg. Code:
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)7
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, PrimAccurate
ApplicationChargers, Adapters, Solid State Lighting, Home Appliances, Smart Meters
CC Mode Accuracy (%)3
CV Mode Accuracy (%)3
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
Controller / IntegratedIntegrated
FunctionNon-Dimmable
Key FeaturesPrimAccurate, EZ-EMI, AccuSwitch
MOQ2500
No Load Power (mW)30
Output Power (Min) (W)1
Output Power Max (W)5
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pass DeviceBJT
Pitch (mm)1.27
Pkg. TypeSOIC-7
Protection FeaturesOVP, IUVP, PCL/OCP, SRSC, OTP
Qty. per Reel (#)2500
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)64 - 64
Topology CharacteristicPSR Flyback
UVLO Falling (V)4
UVLO Rising (V)11
VBIAS (Max) (V)16

説明

高精度な制御回路を内蔵し、擬似共振モードで動作するiW1816は、無負荷時の消費電力30mW未満と、グローバルなエネルギー効率規格に容易に適合します。

iW1816は、5Vから12V以上の出力電圧範囲と、最大6000μFの容量性負荷に対して起動をインテリジェントに制御する適応型ソフトスタート回路を備えており、スマートメータ、家電、ネットワーク機器などのアプリケーションに理想的です。 また、iW1816はルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムを搭載しており、オプトカプラ不要の完全絶縁型ソリューションを実現し、コストとソリューションサイズを削減しながら、信頼性を大幅に向上させます。 さらに、過温、過電圧、過電流に対する完全な保護機能、EZ-EMI®設計技術により、グローバルなEMI仕様に容易に対応することができます。