メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
12ビット、500MSPS A/D コンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LUZ
Lead Count (#):72
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)3A001.a.5.a.3
HTS (US)8542.39.0030
RoHS (ISLA112P50IRZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)72
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationSINGAPORE, CANADA, THAILAND
Wafer Fab LocationTAIWAN
Channels (#)1
Conversion Rate (Max) (kSPS)500000
Differential NonLinearity LSB0.3
Digital Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Input BW (MHz)1150
Input VIN ((VPP, differential))1.45
Integral NonLinearity LSB0.8
InterfaceLVDS/LVCMOS
Length (mm)10
MOQ10
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Power Consumption (mW)455
Price (USD)$299.4416
Qualification LevelStandard
Resolution (bits)12
SFDR (dB) (dB)84
SNR (dbFS)65.9
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Thickness (mm)0.9
Width (mm)10

説明

ISLA112P50はルネサス独自のFemtoCharge™技術により標準CMOSプロセスで設計された低消費電力、高性能、500MSPSのA/Dコンバータです。 ISLA112P50は8、10、12ビットA/Dのピン対応ポートフォリオの一部です。 このデバイスはKAD551XP-50製品ファミリーのアップグレード製品で、ピン配列が類似しています。 このデバイスは2つのタイムインターリーブされた250MSPSのユニットA/Dを利用し、究極のサンプルレートである500MSPSを実現します。 500MHzの変換クロックを1つだけコンバータに提示し、すべてのインターリーブクロッキングは内部で管理されます。ルネサス独自のインターリーブエンジン(I2E)は、ユニットA/D間のオフセット、ゲイン、サンプル時間スキューの不一致を自動的に微補正し、性能を最適化します。 外部からのインターリーブアルゴリズムは必要ありません。 シリアルペリフェラルインターフェース(SPI)ポートにより、A/Dの幅広いコンフィギュレーションが可能です。 また、SPIはインターリーブ補正回路を制御し、システムによる連続的なキャリブレーションコマンドの発行や、多くのダイナミックパラメータの設定を可能にします。 デジタル出力データは、選択可能なLVDSまたはCMOSフォーマットで表示されます。ISLA112P50は、72LdのQFNパッケージで提供され、パドルが露出しています。 性能は全産業用温度範囲(-40℃~+85℃)で規定されています。