| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | PQFN |
| Pkg. Code: | LIP |
| Lead Count (#): | 39 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 6.0 x 5.0 x 0.76 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Exempt |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL99390FRZ-TR5935) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 39 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Bias Voltage Range (V) | 3.135 - 3.465 |
| Pb (Lead) Free | Exempt |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Assembly Location | THAILAND |
| Input Voltage (Max) (V) | 16 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3 |
| Length (mm) | 6 |
| MOQ | 3000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 90 |
| Parametric Category | Smart Power Stages |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 6.0 x 5.0 x 0.76 |
| Pkg. Type | PQFN |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency (KHz) | 1.25 - 1.25 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Thickness (mm) | 0.76 |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Width (mm) | 5 |
ISL99390R5935 とISL99390BR5935はそれぞれルネサスのISL68/69xxxデジタル多相(DMP)コントローラと位相ダブラー(ISL6617A)に対応した90Aスマートパワーステージ(SPS)です。 ISL99390R5935とISL99390BR5935はライン、負荷、温度に対してクラス最高の電流センス精度を提供します。 これらのデバイスはルネサスデジタルPWMコントローラと組み合わせることで、ロードラインベースレギュレータの高精度なシステムレベルの電源管理およびクラス最高の過渡応答が可能になります。 これらのデバイスは一般的なDCRセンシングネットネットワークと関連する熱補償部品を排除することで、設計を簡素化します。 熱対策が施された5x6パッケージにより、高密度な設計が可能です。
ISL99390R5935とISL99390BR5935はトライステートPWM入力を搭載し、ルネサスの多相PWMコントローラや位相ダブラーと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、ISL99390R5935とISL99390BR5935は、HFET過電流、HFET短絡、スマート逆過電流保護(SROCP)、過熱(OTP)、VCC低電圧ロックアウト(UVLO)などの故障保護を統合し、システムの性能と信頼性を向上させることができます。