| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOICW |
| Pkg. Code: | MHU |
| Lead Count (#): | 28 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 17.9 x 7.5 x 0.20 |
| Pitch (mm): | 1.3 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL97687IBZ) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 28 |
| Carrier Type | Tube |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pitch (mm) | 1.3 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 17.9 x 7.5 x 0.20 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Backlight for LCD Size (inches) | 29 - 29 |
| Brightness Control | PWM or LED DC current control |
| Channels (#) | 4 |
| Fault Switch | Yes |
| Frequency Range (MHz) | 0.2 - 1.2 |
| IQ (Max) (μA) | 5 |
| IS (mA) | 5.5 |
| ISW (Typical) (mA) | 3400 |
| Input Voltage (Max) (V) | 32 |
| Input Voltage (Min) (V) | 9 |
| Input Voltage Range (V) | 9 - 32 |
| Integrated Diode | Yes |
| LEDs (#) | 4 |
| Length (mm) | 17.9 |
| MOQ | 1040 |
| Output Current Max/Channel (mA) | 160 |
| Output Voltage (Max) (V) | 75 |
| Over Voltage Protection | Yes |
| Parametric Category | Backlight LED Drivers |
| Peak Efficiency (%) | 90 |
| Pkg. Type | SOICW |
| Price (USD) | $2.48784 |
| Qualification Level | Standard |
| Thickness (mm) | 0.2 |
| Topology [Rail 1] | Inductor Boost |
| Total Current for DC/DC Lighting (mA) | 700 |
| Width (mm) | 7.5 |
ISL97687は、モニタおよびTV LCDバックライト・アプリケーション向けに、4チャネルのLED電流をサポートするPWM制御LEDドライバです。 9V〜32Vの入力電源からチャネルあたり160mAを駆動でき、電流源は最大75Vの絶対最大定格です。 ISL97687の電流源は、レギュレーションに必要な最小のVOUTを動的に維持しながら、±1%の標準電流マッチングを達成します。 この適応方式は、LEDストリングの順方向電圧変動の不均一性を補償します。 ISL97687は、DC/PWM調光アプリケーション向けに、入力PWM信号とアナログ入力電圧の両方をデコードできます。 モードには、直接PWMと、PWM周波数が10ビット分解能でチップ上で合成されるいくつかのモードがあります。 これは、フリーランニング、またはフレームレートと同期して周波数と位相ロックの両方を提供し、パネル間のばらつきとディスプレイのちらつきを最小限に抑えることができます。 位相シフトがサポートされているため、ちらつきやオーディオノイズが低減され、デコードされたアナログ値とPWM値の乗算も低減されます。 ISL97687は、LEDの最高順方向電圧ストリングを監視し、出力を適切なレベルに安定化して電力損失を最小限に抑える高度なダイナミック・ヘッドルーム制御機能を備えています。 この独自のレギュレーション方式により、0.02%~100%までの非常にリニアなPWM調光も可能です。LED電流は2つの電流レベルを切り替えることもでき、3Dアプリケーションをサポートします。 ISL97687は、ストリングのオープンおよび短絡検出、OVP、およびOTPの広範な保護機能を内蔵しています。