メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
16セル・バッテリ・フロントエンド

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LDK
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (ISL94216IRZ)ダウンロード
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Carrier TypeTray
Absolute Cell Voltage Measurement Accuracy±10mV Max (°C to 60°C)
Advanced FeaturesHigh hot plug rating: 62V, Low Side Current Sense, Supports High Side and Low Side Power FETs
Cell Balancing FETsBoth
Cells Supported (#)4 - 16
Charge/Discharge FET ArrangementBoth
Charge/Discharge FET ControlYes
Charge/Discharge FET LocationBoth
Comm. InterfaceI2C, SPI, and Single Wire
Daisy ChainNo
GPI+GPIOs (#)6
IS (mA)0.2
ImplementationPack
Integrated Charge/Discharge FET DriveYes
Integrated Current Sense/DetectionLow Side
Integrated Regulator Output/Reference Output3.3V / 2.5V
Integrated Temperature SenseYes
Internal ADC (bits)16
Lead Count (#)64
Length (mm)9
MOQ260
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pack Voltage12V to 55V
Pack Voltage (Op)12 - 55
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.85
Price (USD)$14.18379
Qualification LevelStandard
SHDN ICC5 µA (typ)
Series Cells4-16
Sleep/Reset Mode Current (µA)10
Stand Alone CapableNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)0.85
Width (mm)9

説明

ISL94216 はバッテリ管理システム (BMS) の重要なコンポーネントである、16 セルバッテリフロントエンド (BFE) IC です。これにより、バッテリの状態と動作環境を定期的にスキャンしてバッテリの寿命を最適化し、致命的な障害を防止できます。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。

ISL94216はI2C、SPI、およびシングルワイヤ・プロトコルをサポートしているため、独自のバッテリ・マネージメント・ソリューションでMCUを接続できます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。

ISL94216 は、セルあたり 8mA のバランス電流を提供する内部セルバランシング回路を備えています。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この 16 セル高電圧 BFE IC は、サーマルパッドを備えた高効率 64 Ld QFN パッケージで提供されます。