メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
ISL94216A - 16-Cell Battery Front End
  • Notes:The ISL94216 is not recommended for new designs. The recommended replacement is ISL94216A.

特長

  • ハイホットプラグ定格: 62V
  • VCELL精度:±5mV
  • IPACKの精度: ±0.2%
  • 16ビットVCELLおよびIPACK測定
  • 充電/負荷ウェイクアップ検出回路
  • 4 ピン GPIO ポート
  • 内蔵 3.3V レギュレータ
  • I2C、SPI、単線通信対応

説明

ISL94216 はバッテリ管理システム (BMS) の重要なコンポーネントである、16 セルバッテリフロントエンド (BFE) IC です。これにより、バッテリの状態と動作環境を定期的にスキャンしてバッテリの寿命を最適化し、致命的な障害を防止できます。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。

ISL94216はI2C、SPI、およびシングルワイヤ・プロトコルをサポートしているため、独自のバッテリ・マネージメント・ソリューションでMCUを接続できます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。

ISL94216 は、セルあたり 8mA のバランス電流を提供する内部セルバランシング回路を備えています。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この 16 セル高電圧 BFE IC は、サーマルパッドを備えた高効率 64 Ld QFN パッケージで提供されます。

パラメータ

属性
Cells Supported (#)4 - 16
Pack Voltage (Op)12 - 55
Cell Balancing FETsBoth
Integrated Current Sense/DetectionLow Side
Charge/Discharge FET ControlYes
Charge/Discharge FET ArrangementBoth
Charge/Discharge FET LocationBoth
IS (mA)0.2
Sleep/Reset Mode Current (µA)10
Stand Alone CapableNo
Internal ADC (bits)16
Daisy ChainNo
GPI+GPIOs (#)6
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN9.0 x 9.0 x 0.85640.5

アプリケーション

  • 電動自転車、電動スクータ、電動バイクなどの小型電動車両
  • コードレス電動工具 / ガーデニングツール
  • 家電
  • 24V/36V/42V/48V 可搬バッテリパック
  • テレコム / サーバーファーム
  • ソーラーファーム
  • エネルギー蓄積システム

適用されたフィルター