メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:QBA
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL94212INZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)64
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Absolute Cell Voltage Measurement Accuracy10mV Max (0°C to 50°C)
Cell Balancing FETsExternal (Built-in Drivers)
Cells Supported (#)6 - 12
Charge/Discharge FET ArrangementN/A
Charge/Discharge FET ControlNo
Charge/Discharge FET LocationN/A
Comm. InterfaceSPI and Proprietary Asynchronous
Daisy ChainYes
GPI+GPIOs (#)4
IS (mA)3.31
ImplementationPack
Integrated Charge/Discharge FET DriveNo
Integrated Current Sense/DetectionNone
Integrated Regulator Output/Reference Output3.3V / 2.5V
Integrated Temperature SenseYes
Internal ADC (bits)14
Length (mm)10
MOQ1000
Pack Voltageup to 63V per Device
Pack Voltage (Op)6 - 60
Parametric CategoryBattery Protectors, Monitors & Balancers
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.00
Pkg. TypeTQFP
Price (USD)$8.0542
Qualification LevelStandard
SHDN ICC(typ) 7 µA
Series Cellsup to 12 Cells
Sleep/Reset Mode Current (µA)12
Stand Alone CapableNo
Thickness (mm)1
Width (mm)10

説明

ISL94212Aリチウムイオン・バッテリ・マネージャICは、最大12個の直列接続されたセルを監視します。 このデバイスは、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 3つのセルバランスモード:マニュアルバランスモード、時間バランスモード、オートバランスモード オートバランスモードでは、電荷移動量を満たすとバランス機能が終了します。 ISL94212Aは、SPIインタフェースを介してホスト・マイクロコントローラと通信し、堅牢な独自の2線式デイジーチェーン・システムを使用して他のISL94212Aデバイスと通信します。 ISL94212Aは64Ld TQFPパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの動作温度範囲で仕様が規定されています。