メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFP
Pkg. Code:QNB
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 1.00
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RemarksThis is the preferred orderable product.
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Cell Balancing FETsBoth
Cells Supported (#)6 - 12
Daisy ChainYes
Description12-Cell Battery Manager
IS (mA)3.31
Internal ADC (bits)14
Length (mm)10
MOQ1600
Pack Voltage (Op)6 - 60
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 1.00
Pkg. TypeTQFP
Quality LevelStandard
Sleep/Reset Mode Current (µA)14
Stand Alone CapableNo
Thickness (mm)1
Width (mm)10

説明

ISL94212Aリチウムイオン・バッテリ・マネージャICは、最大12個の直列接続されたセルを監視します。 このデバイスは、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 3つのセルバランスモード:マニュアルバランスモード、時間バランスモード、オートバランスモード オートバランスモードでは、電荷移動量を満たすとバランス機能が終了します。 ISL94212Aは、SPIインタフェースを介してホスト・マイクロコントローラと通信し、堅牢な独自の2線式デイジーチェーン・システムを使用して他のISL94212Aデバイスと通信します。 ISL94212Aは64Ld TQFPパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの動作温度範囲で仕様が規定されています。