メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータおよびデュアル低入力LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LBJ
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.75
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9307IRTWCWNZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Comm. InterfaceI2C
Control TypeCurrent Mode
Function4-ch PMIC
IQ [Rail 1] (µA)50
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Input Voltage Range (V)2.5 - 5.5
LDOs2
Length (mm)4
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.5
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Outputs (#)4
PORYes
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Peak Efficiency (%)92
Phases (Max)1
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.75
Pkg. TypeTQFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (KHz)3000 - 3000
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)3000 - 3000
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)4

説明

ISL9307は、単一のリチウムイオンやリチウムポリマーなど、バッテリを入力源とする低電圧マイクロプロセッサまたは複数の電圧レールに電力を供給するアプリケーションに最適な集積ミニパワーマネージメントIC(ミニPMIC)です。ISL9307は、2つの高効率3MHz同期整流降圧コンバータ(DCD1およびDCD2)と2つの低入力、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO1およびLDO2)を内蔵しています。 PWMスイッチング周波数が3MHzなので、非常に小型の外付けインダクタとコンデンサを使用することができます。 どちらのステップダウンコンバータも、軽負荷状態でスキップ・モードに入ることができ、効率をさらに向上させ、バッテリ寿命を最大化します。 各チャネルにENピンを備えているため、電源シーケンシングの起動遅延が可能です。2つの300mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータも備えています。 入力電圧範囲は1.5V~5.5Vで、内蔵のステップダウンコンバータ、またはバッテリから直接給電できます。 デフォルトのLDOパワーアップ出力には、出荷時に0.9Vから3.3Vまでの固定出力電圧オプションがあらかじめ設定されています。4mm x 4mm 16 Ld TQFNパッケージで供給されます。