メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
I2C互換インタフェース付き、3MHzデュアル降圧コンバータおよびデュアル低入力LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LBJ
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.75
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9305IRTBCNLZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Comm. InterfaceI2C
Control TypeCurrent Mode
Function4-ch PMIC
IQ [Rail 1] (µA)50
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.3
Input Voltage Range (V)2.3 - 5.5
LDOs2
Length (mm)4
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.8
Output Voltage (Max) (V)5.5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Voltage (Min) (V)0.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Outputs (#)4
PORYes
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Peak Efficiency (%)92
Phases (Max)1
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.75
Pkg. TypeTQFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)3000 - 3000
Thickness (mm)0.75
Topology [Rail 1]Buck
Width (mm)4

説明

ISL9305は、低電圧マイクロプロセッサや、単一のリチウムイオンやリチウムポリマーなどの入力ソースとしてバッテリを備えた複数の電圧レールに電力を供給するアプリケーションに最適な、ミニパワーマネージメントIC(mini-PMIC)です。 ISL9305は、2つの高効率3MHz同期整流降圧コンバータ(DCD1およびDCD2)と2つの低入力、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO1およびLDO2)を内蔵しています。 PWMスイッチング周波数が3MHzなので、非常に小型の外付けインダクタとコンデンサを使用することができます。 どちらのステップダウンコンバータも、軽負荷状態でスキップ・モードに入ることができ、効率をさらに向上させ、バッテリ寿命を最大化します。 ノイズに敏感なアプリケーションでは、負荷電流条件に関係なく強制PWMモードで動作するようにI2Cインタフェースを介してプログラムすることもできます。I2Cインタフェースは、ダイナミックな省電力のために25mV/ステップサイズで0.825V~3.6Vの出力電圧のオンザフライスルーレート制御をサポートします。各ステップダウンコンバータは最大800mAの負荷電流を供給できます。 デフォルトの出力電圧は可変バージョンの外付けフィードバック抵抗を使用して0.8VからVINに設定できます。または、ISL9305を工場出荷時に、50mV 刻みで0.9V~3.6Vの電圧オプションを注文できます。 ISL9305は、2つの300mA低ドロップアウト(LDO)レギュレータも内蔵しています。 入力電圧範囲は1.5V~5.5Vで、内蔵のステップダウンコンバータの1つまたはバッテリから直接給電できます。 デフォルトのLDOパワーアップ出力には、出荷時に0.9V~3.3Vの固定出力電圧オプションがあらかじめ設定されています。ISL9305は4mm x 4mm 16 Ld TQFNパッケージで供給されます。