| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | LAE |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL9241HRTZ-TK) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -10 to +100°C |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Audible Noise | No |
| Automatic Power Source Selection | Yes |
| Automatic Trickle Charge (Typical) | Set by user |
| Battery Charge Voltage | 3.9 to 18.304 |
| Battery Charge Voltage Adjustment | 8mV steps |
| Battery Chemistry | Multi-Cell Li+/Polymer |
| Battery Leakage Current (Max) | 20uA (BGATE off, NGATE off, GPCOMP off, PSYS off, BMON off, Vbat = 8.4V, DCIN comes from Bat) |
| Bi-direction | Yes |
| Charge Current Limit Accuracy | ±3 |
| Charging Voltage Accuracy (Max) (±%) | 0.5 |
| DC Adapter Detection | Yes |
| Dither | Yes |
| Duty Cycle (%) | 100 - 100 |
| Input Current Limit Accuracy (% (±)) | 2.25 |
| Input Voltage (Max) (V) | 23.4 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.9 |
| Input Voltage Range (V) | 3.9 - 23.4 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 1000 |
| Output Voltage (Max) (V) | 18.304 |
| Output Voltage (Min) (V) | 3.9 |
| Parametric Category | Battery Charger ICs |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $5.99959 |
| Product Type | Battery Charger |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 600 - 1420 |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Topology [Rail 1] | Hybrid Power Buck-Boost |
| Trickle Charge Current Range | 64mA, 96mA, 128mA, 160mA, 192mA, 224mA, or 256mA |
| Width (mm) | 4 |
ISL9241はデジタル設定可能な昇降圧バッテリ・チャージャで、狭電圧直接充電(NVDC)とハイブリッド・パワー昇降圧(HPBB/バイパス)の両方の充電をサポートし、ファームウェア制御を使用してモードを切り替えることができます。 バイパス・モードは、コントローラのファームウェアを使用してもサポートされており、アダプターはシステムに直接電力を供給できます。 ISL9241は、タブレット、Ultrabook、ノートブック・プラットフォーム向けにNFETのみを使用した充電機能、システム・バス・レギュレーション、および保護機能を提供します。 高度なルネサスR3™テクノロジは、高負荷で軽負荷効率の高い充電モードを提供します。ISL9241は、広範なDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB Type-C電源ポート、トラベル・アダプタなど)から入力電力を受け取り、最大4直列セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを安全に充電します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 チャージャの再構成可能な内部レジスタにより、HPBBモード用に小型のインダクタを使用して、複数の電力レベルでより高い効率を実現できます。 ISL9241は、バッテリのみ、アダプタのみ、またはその両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9241にはシステム電源モニタ(PSYS)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、広範囲のIMVPコア・レギュレータに接続して、IMVP準拠の電源領域機能を提供します。 ISL9241は、2セルから4セルのバッテリからアダプタ・ポートへの逆昇降圧、昇圧、または昇降圧動作(OTGモード)をサポートします。 これにより、プログラマブル電源(PPS)ポートのUSB-C電力供給(PD)出力をサポートするように構成できます。 ISL9241シリアル通信はSMBus/I2Cを使用しているため、多くの主要パラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを実現できます。