メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LHH
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9205IRZ)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)16
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Accepts CC AdapterYes
Battery Charge Voltage4.2
Battery ChemistrySingle Cell Li+/Polymer
Charge Current Limit Accuracy5
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.6
FunctionEnable, Timeout Disable, Charge Indication, Fault, NTC, IREF Set, IMIN Set, Time Set
Input Current Limit Accuracy (% (±))5
Input Voltage (Max) (V)6.5
Input Voltage (Min) (V)4.25
Length (mm)3
MOQ2000
Output Current 1 (Max) (A)1
Output Voltage (Typical) (V)4.2
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
Safety TimerYes
Self TerminationYes
Thermal RegulationYes
Thickness (mm)0.9
Topology [Rail 1]Linear
Trickle Charge Current Range5mA to 90mA
VIN1 (Max) (V)7
VIN1 Trickle Charge (Min) (% CC)10
Voltage Accuracy (%)0.6
Width (mm)3

説明

ISL9205、ISL9205A、ISL9205B、ISL9205C、およびISL9205Dは、最小入力電圧2.5Vで動作可能なシングルセルリチウムイオン/リチウムポリマーチャージャです。 動作電圧が低いため、さまざまなACアダプタで動作します。

ISL9205ファミリは、ACアダプタが電圧源の場合、リニアチャージャとして動作します。 バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイル、つまり定電流フェーズと定電圧フェーズ(CC / CV)で充電されます。 定電流フェーズ中の充電電流は、IREFピンに接続された外付け抵抗によって決まります。 アダプタ出力が電流制限電圧源で、電流制限がICにプログラムされた定電流よりも小さい場合、ISL9205はパルスチャージャとして動作し、充電電流は定電流フェーズ中のACアダプタの電流制限によって決定されます。 ISL9205は、どちらのアダプタ・ケースでも定電圧フェーズ中にリニア・モードで動作します。

ISL9205ファミリには、ICを過熱から保護するサーマガードが組み込まれています。 ダイ温度が標準値の+100°Cを超えると、サーマルフォールドバック機能により充電電流が減少し、それ以上の温度上昇を防ぎます。 ISL9205は、外部温度監視機能を備えています(一部のパッケージ・オプションでは利用できません)。 負の温度係数(NTC)サーミスタをTEMPピンとGNDの間に接続して、バッテリまたは周囲温度を監視します。 ISL9205は、さまざまな充電時間制限の時間基準を設定するタイマも内蔵しています。 タイマは外付けコンデンサでプログラム可能です。 2つのロジック入力と2つのオープンドレインロジック出力を使用して、チャージャを制御し、チャージャの状態を示します。 ENピンは充電器を有効にします。 TOENピン(ISL9205で利用可能)はタイムアウト機能をイネーブルし、プリセットされた時間制限に達すると充電が終了します。 FAULTピンはオープン・ドレイン出力で、フォルト状態が発生するとオンになります。 STATUSピンはオープンドレイン出力でもあり、チャージャが電流を供給しているときにオンになります。