| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | WLCSP-TKCURDLBC |
| Pkg. Code: | WEV |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 1.8 x 1.8 x 0.54 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free Ball Terminal (SAC405)-e1 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Control Type | Current Mode |
| IQ [Rail 1] (µA) | 45 |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.4 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.4 - 5.4 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.35 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 2.35 |
| Length (mm) | 1.8 |
| MOQ | 3000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 2.3 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5.2 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 5.2 |
| Output Voltage (Min) (V) | 3.15 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 3.15 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parametric Category | Boost Regulators (Integrated FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 96 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 1.8 x 1.8 x 0.54 |
| Pkg. Type | WLCSP-TKCURDLBC |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 45 µA |
| SYNCH Capability | No |
| Switching Frequency (KHz) | 2.9 - 2.9 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 2100 - 2900 |
| Thickness (mm) | 0.54 |
| Topology [Rail 1] | Boost |
| Width (mm) | 1.8 |
ISL91133は、バッテリ駆動アプリケーション向けの昇圧スイッチングレギュレータです。 1セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリを使用する製品に電源ソリューションを提供します。VIN = 2.5VおよびVOUT = 3.3Vから最大2.3Aの出力電流を供給できます。 無負荷時の消費電流は昇圧モードでわずか108μA、強制バイパスモードで45μAで、スタンバイ時の消費を大幅に低減します。
ISL91133はバイパス・モード動作で、出力は38mΩのMOSFETを介して入力に直接接続されるため、ドロップアウト電圧を大幅に低く抑えることができます。 バイパスモードは、外部コマンドまたは自動バイパスによって入力できます。 強制バイパス・モードでは、出力電圧を入力電圧の近くで動作させることができ、これらの条件下での効率が向上します。
ISL91133は、3.15Vから5Vまでの6つの固定出力電圧をサポートするように設計されています。 各出力バリアントに電圧選択ピンが用意されており、出力電圧を小さなオフセットでスケールアップして負荷過渡ドループを補償します。 インダクタといくつかの外付け部品のみで動作できます。 2.5MHzのスイッチング周波数によって、外付け部品のサイズがさらに小さくなります。 ISL91133は、16ピン、0.4mmピッチ、1.78mm x 1.78mm WLCSPパッケージで供給されます。