メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
4.5Aスイッチ搭載 高効率昇降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WLCSP-TKCURDL
Pkg. Code:WNE
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):2.1 x 1.7 x 0.50
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)20
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)2.1 x 1.7 x 0.50
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC405)-e1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
IQ [Rail 1] (µA)30
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Length (mm)2.1
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Output Voltage (Max) (V)5.2
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Voltage (Min) (V)1
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1
Outputs (#)1
PORYes
Parametric CategoryBuck-boost Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)96
Pkg. TypeWLCSP-TKCURDL
Qualification LevelStandard
Quiescent Current30 µA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (KHz)2.9 - 2.9
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2500 - 2500
Thickness (mm)0.5
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Width (mm)1.7

説明

ISL91127およびISL91127IRは、新しいバッテリ化学反応を使用するシステム向けの大電流昇降圧スイッチングレギュレータです。ルネサス独自の昇降圧アルゴリズムを使用して電圧レギュレーションを維持しながら、入力電圧が出力電圧に近いときに優れた効率と非常に低い出力電圧リップルを提供します。

これらのデバイスは、2.5V〜4.35Vのバッテリ電圧範囲で少なくとも2Aの連続出力電流(VOUT = 3.3V)を供給できます。 これにより、システム電圧を下回る電圧でも最大限に能力を発揮する、高度なシングル・セルのリチウムイオン・バッテリの化学的性質のエネルギー利用効率を最大化します。 ISL91127およびISL91127IRは、完全同期低オン抵抗、4スイッチ・アーキテクチャおよび、わずか30μAの低静止電流を備えており、すべての負荷条件下で効率を最適化します。

ISL91127およびISL91127IRは、3.3Vまたは3.5Vの固定出力電圧、または外付け抵抗分割器による調整可能な出力電圧を備えたスタンドアロン・アプリケーションをサポートします。 最低1.0Vまたは最高5.2Vの出力電圧がサポートされています。

ISL91127は20 Ld 0.4mmピッチのWLCSP(2.15mm x 1.74mm)パッケージで提供され、ISL91127IRは20 Ld 0.5mmピッチのQFN(4mm x 4mm)パッケージで供給されます。 2.5MHzのスイッチング周波数によって、外付け部品のサイズがさらに小さくなります。