メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1Aスイッチ付 低入力電圧、高効率同期整流昇圧コンバータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PDB
Lead Count (#):6
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 1.7 x 0.00
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9111AEH30Z-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)6
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-20 to +85°C
Control TypeCurrent Mode
Input Voltage (Max) (V)5.25
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.25
Input Voltage (Min) (V)0.5
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.5
Length (mm)2.9
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.24
Output Voltage (Max) (V)5.25
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.25
Output Voltage (Min) (V)2.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.5
Outputs (#)1
Parametric CategoryBoost Regulators (Integrated FETs)
Peak Efficiency (%)97
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 1.7 x 0.00
Pkg. TypeSOT23
Qualification LevelStandard
Quiescent Current20 µA
Switching Frequency (KHz)1.4 - 1.4
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1000 - 1400
Topology [Rail 1]Boost
Width (mm)1.7

説明

ISL9111およびISL9111Aは、シングルセル、デュアルセル、または3セルのアルカリ、NiCd、またはNiMHバッテリ駆動アプリケーション向けの電源ソリューションを提供します。 このデバイスの起動電圧は標準0.8Vで、最大5.25Vの出力電圧を供給できます。 両デバイスとも、出力が3.3Vのときに、シングルセル入力から100mA、デュアルセル入力から240mAを供給することが保証されています。 スイッチング周波数が1.2MHzと高いため、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューションのサイズを最小限に抑えることができます。

ISL9111およびISL9111Aは、内部補償型の同期整流昇圧コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。

ISL9111およびISL9111Aは、充電式バッテリと非充電式バッテリの両方のアプリケーションに対応します。 ISL9111はUVLO機能を備えており、内部で0.7Vでシャットオフして充電式バッテリを保護します。 ISL9111Aは、非充電式の1セル・バッテリの使用可能寿命を最大化するために、この機能をディスエーブルにしています。 これらのデバイスは、3.0V、3.3V、および5.0Vの固定出力電圧バージョン、または可変出力電圧バージョン(ADJ)で提供されます。 固定出力電圧バージョンは、フォルト状態監視用のFAULTピンも備えています。 ISL9111およびISL9111Aは、6 Ld SOT-23パッケージで供給されます。