メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
低静止電流(IQ)、高PSRRの低ノイズLDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SC70
Pkg. Code:PHC
Lead Count (#):5
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 1.2 x 1.90
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9008AIETZ-T)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)5
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)2
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 1.2 x 1.90
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Drop Out Voltage (Typical)200 @150mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6.5
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage Range (V)2.3 - 6.5
Length (mm)2
MOQ3000
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)45
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)0.15
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage Range (V)1.5 - 3.3
PGOOD OutputNo
PSRR (db)65
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pkg. TypeSC70
Qualification LevelStandard
Quiescent Current45 µA
Thickness (mm)1.9
Width (mm)1.2

説明

ISL9008Aは、150mAの連続負荷電流を供給する高性能シングル低ノイズ、高PSRR LDOです。 スタンバイ電流が低く、最大200mΩのESRで1μFのMLCC出力容量で安定しています。 ISL9008AのPSRRは65dBと高く、出力ノイズは45μ VRMS以下です。 無負荷静止電流が46μA (typ.)、シャットダウン電流が0.5μAで、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9008Aには、複数の固定電圧オプションがあり、全温度範囲、ライン、および負荷に対して1.8%の出力電圧精度を備えています。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。