メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
400mAの連続出力を備えた高性能LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MSOP
Pkg. Code:MQR
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 0.00
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (ISL9007IUJZ)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Drop Out Voltage (Typical)250 @ 400mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6.5
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage Range (V)2.3 - 6.5
Length (mm)3
MOQ1960
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)30
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)0.4
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage Range (V)1.5 - 3.3
PGOOD OutputNo
PSRR (db)75
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 0.00
Pkg. TypeMSOP
Qualification LevelStandard
Quiescent Current50 µA
Width (mm)3

説明

ISL9007は、400mAの連続負荷電流を供給する高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量で安定しており、ESRは最大200mΩです。PSRRは75dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 無負荷時の静止電流50μA (typ.)、シャットダウン電流1μA (max)により、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9007には3.3V, 2.85V, 2.8V, 2.5Vの固定電圧オプションがあり、±1.8%の出力電圧精度は、全温度範囲、ラインおよび負荷に影響します。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。