| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LQA |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 2.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | |
| Pb (Lead) Free | No |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Pb (Lead) Free | No |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Drop Out Voltage (Typical) | 250 @ 300mA |
| Enable/Shutdown | Yes |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 6.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.3 |
| Input Voltage Range (V) | 2.3 - 6.5 |
| Length (mm) | 2 |
| MOQ | 6000 |
| Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) | 30 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 1.8 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.3 |
| Output Voltage (Max) (V) | 3.3 |
| Output Voltage (Min) (V) | 1.5 |
| Output Voltage Range (V) | 1.5 - 3.3 |
| PGOOD Output | No |
| PSRR (db) | 90 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 2.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 25 µA |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 3 |
ISL9001Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9001AのPSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 リファレンス・バイパス・ピンにより、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続できます。 無負荷時の消費電流は25μA (typ.)、0.1μAのシャットダウン電流で、ポータブルワイヤレス機器に最適です。
ISL9001Aは、外付けコンデンサを介して遅延時間をプログラム可能なPGOOD信号を提供します。 いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。