メインコンテンツに移動
300mAの高性能LDO

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: DFN
Pkg. Code: LQA
Lead Count (#): 8
Pkg. Dimensions (mm): 2.01 x 3.00 x 0.90
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#) 8
Carrier Type Reel
Pb (Lead) Free No
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Drop Out Voltage (Typical) 250 @ 300mA
Enable/Shutdown Yes
External Bias No
Fixed Output Voltage Option Yes
Input Voltage (Max) (V) 6.5
Input Voltage (Min) (V) 2.3
Input Voltage Range (V) 2.3 - 6.5
Length (mm) 2
MOQ 6000
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) 30
O/P Voltage Accuracy (±%) 1.8
Output Current 1 (Max) (A) 0.3
Output Voltage (Max) (V) 3.3
Output Voltage (Min) (V) 1.5
Output Voltage Range (V) 1.5 - 3.3
PGOOD Output No
PSRR (db) 90
Parametric Category Linear Regulators (LDO)
Pitch (mm) 0.5
Pkg. Dimensions (mm) 2.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. Type DFN
Qualification Level Standard
Quiescent Current 25 µA
Thickness (mm) 0.9
Width (mm) 3

説明

ISL9001Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9001AのPSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 リファレンス・バイパス・ピンにより、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続できます。 無負荷時の消費電流は25μA (typ.)、0.1μAのシャットダウン電流で、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9001Aは、外付けコンデンサを介して遅延時間をプログラム可能なPGOOD信号を提供します。 いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。