メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
300mAの高性能LDO

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:LBU
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):2.0 x 3.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL9001AIRBZ-T)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationUSA
Drop Out Voltage (Typical)250 @ 300mA
Enable/ShutdownYes
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)6.5
Input Voltage (Min) (V)2.3
Input Voltage Range (V)2.3 - 6.5
Length (mm)2
MOQ6000
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)30
O/P Voltage Accuracy (±%)1.8
Output Current 1 (Max) (A)0.3
Output Voltage (Max) (V)3.3
Output Voltage (Min) (V)1.5
Output Voltage Range (V)1.5 - 3.3
PGOOD OutputNo
PSRR (db)90
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.0 x 3.0 x 0.90
Pkg. TypeDFN
Qualification LevelStandard
Quiescent Current25 µA
Thickness (mm)0.9
Width (mm)3

説明

ISL9001Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9001AのPSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 リファレンス・バイパス・ピンにより、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続できます。 無負荷時の消費電流は25μA (typ.)、0.1μAのシャットダウン電流で、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9001Aは、外付けコンデンサを介して遅延時間をプログラム可能なPGOOD信号を提供します。 いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。