| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | DFN |
| Pkg. Code: | LHC |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| RoHS (ISL9000AIRNJZ-T) | ダウンロード |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 10 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Drop Out Voltage (Typical) | 250 @ 300mA |
| Enable/Shutdown | Yes |
| External Bias | No |
| Fixed Output Voltage Option | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 6.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.3 |
| Input Voltage Range (V) | 2.3 - 6.5 |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 6000 |
| Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms) | 30 |
| O/P Voltage Accuracy (±%) | 1.8 |
| Output Current 1 (Max) (A) | 0.3 |
| Output Current 2 (Max) (A) | 0.3 |
| Output Voltage (Max) (V) | 3.3 |
| Output Voltage (Min) (V) | 1.5 |
| Output Voltage Range (V) | 1.5 - 3.3 |
| PGOOD Output | No |
| PORs (#) | 2 |
| PSRR (db) | 90 |
| Parametric Category | Linear Regulators (LDO) |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.90 |
| Pkg. Type | DFN |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 40 µA |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 3 |
ISL9000Aは、各出力から300mAの電流を供給できる高性能デュアルLDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが非常に高く、1μF〜10μFの出力容量で安定しており、ESRは最大200mΩです。 このデバイスは、出力ごとに個別のパワーオンリセット(POR)機能を内蔵しています。 VO2のPOR遅延は、タイミング・コンデンサをCPORピンに接続することによって外部からプログラムすることができます。 VO1のPOR遅延は内部で約2msに固定されています。
また、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続するためのリファレンス・バイパス・ピンも用意されています。 自己消費電流は、LDOがイネーブルとアクティブの両方で標準でわずか42μAです。 個別のイネーブル・ピンは、個々のLDO出力を制御します。 両方のイネーブル・ピンがローの場合、デバイスはシャットダウン状態になり、通常は0.1μA未満になります。電圧出力のいくつかの組み合わせが標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。