| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOICN-EP |
| Pkg. Code: | MUT |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.9 x 3.9 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 1.3 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL89164FBEAZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pitch (mm) | 1.3 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.9 x 3.9 x 0.00 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Drivers (#) | 2 |
| Fall Time | 0.02 |
| IS (mA) | 5 |
| Input Signal (Max) | 16 |
| Input Signal Range | 0 to 16 |
| Input Supply (Max) (VP) | 16 - 16 |
| Input Supply Range (V) | 4.5 - 16 |
| Input Voltage (Max) (V) | 16 |
| Length (mm) | 4.9 |
| MOQ | 2500 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 10 |
| Output Signal (Max) (V) | 16 |
| Output Signal Range | 0 to +16 |
| Parametric Category | Low-Side FET Drivers |
| Peak Output Current IPK (A) | 6 |
| Pkg. Type | SOICN-EP |
| Qualification Level | Standard |
| RDS (ON) (Ohms) | 2 |
| Rise Time (μs) | 20 |
| Turn Off Delay (ns) | 25 |
| Turn On Delay (ns) | 25 |
| VBIAS (Min) (V) | 4.5 |
| Width (mm) | 3.9 |
ISL89163、ISL89164、およびISL89165は、イネーブル入力を備えた高速、6A、デュアルチャネルMOSFETドライバです。
すべてのロジック入力に高精度のスレッショルドを設定すると、外部RC回路を使用して、メイン・チャネル入力(INAとINB)とイネーブル入力ENAとENBの両方で正確で安定した時間遅延を生成できます。 これらの高精度のロジックスレッショルドが可能な高精度遅延により、これらのデバイスはデッドタイム制御や同期整流器に非常に役立ちます。 イネーブルと入力のロジック入力は、代替ロジック実装のために交換できることに注意してください。 3つの入力ロジックスレッショルドが利用可能です: 3. 3V (CMOS)、5.0V(CMOSまたはTTL互換)、およびVDDに比例するCMOSスレッショルド。
高いスイッチング周波数では、これらのMOSFETドライバは内部バイアス電流をほとんど使用しません。 個別のオーバーラップしない駆動回路を使用して各CMOS出力FETを駆動し、出力段でのシュートスルー電流を防止します。 起動シーケンスは、VDDがオンまたはオフになっているときに予期しないグリッチを防止するように設計されています。 VDD>UVLOのとき、少し遅れて出力がロジック入力に応答します。