| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | MSOP |
| Pkg. Code: | MQR |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 0.00 |
| Pitch (mm): | 0.7 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (ISL8840AAUZ-T) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 8 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pitch (mm) | 0.7 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 0.00 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Bias Voltage Range (V) | 30 - 30 |
| Control Mode | Peak Current Mode |
| Controller / Integrated | Controller |
| Duty Cycle (%) | 100 - 100 |
| FET Driver Output Current (Max) (A) | 1 |
| Length (mm) | 3 |
| MOQ | 2500 |
| No-Load Operating Current | 2.9 mA |
| Output Voltage (Max) (V) | 300 |
| Outputs (Max) (#) | 1 |
| PWMs (#) | 1 |
| Parametric Category | Flyback & Forward Controllers |
| Pkg. Type | MSOP |
| Price (USD) | $1.72632 |
| Qualification Level | Standard |
| Topology Characteristic | Flyback, Boost, Buck, Forward, SEPIC |
| Topology [Rail 1] | Single-Ended |
| UVLO Falling (V) | 6.6 |
| UVLO Rising (V) | 7 |
| VBIAS (Max) (V) | 30 |
| Width (mm) | 3 |
ISL884xAは、一般的な28C4xおよび18C4x PWMコントローラの高性能ドロップイン置換品で、昇圧、フライバック、絶縁出力構成などの広範な電力変換アプリケーションに適しています。 その高速な伝搬速度とスイッチング特性は、既存・新規を問わず電源回路設計における理想的な製品です。 30V動作、低動作電流、90μAの起動電流、2MHzまで調整可能な動作周波数、および20nsの立ち上がり/立ち下がり時間を持つ高ピーク電流駆動能力が含まれます。