メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 1A MOSFETゲートドライバ
  • 起動電流90μA、最大125μA
  • 35nsの伝搬遅延電流センスで出力
  • ピーク電流モード制御による高速過渡応答
  • 30V動作
  • スイッチング周波数を2MHzまで調整可能
  • 1nFの出力負荷で20nsの立ち上がり/立ち下がり時間
  • 正確なデッドタイム/最大デューティ比制御のための、可変タイミングキャパシタ放電電流
  • 1.5MHz帯域幅アンプ
  • ライン、負荷、温度に対する厳しい許容誤差電圧リファレンス
  • ±3%の電流制限しきい値
  • 鉛フリー+アニール対応、ELV、WEEE、RoHS準拠

説明

ISL884xAは、一般的な28C4xおよび18C4x PWMコントローラの高性能ドロップイン置換品で、昇圧、フライバック、絶縁出力構成などの広範な電力変換アプリケーションに適しています。 その高速な伝搬速度とスイッチング特性は、既存・新規を問わず電源回路設計における理想的な製品です。 30V動作、低動作電流、90μAの起動電流、2MHzまで調整可能な動作周波数、および20nsの立ち上がり/立ち下がり時間を持つ高ピーク電流駆動能力が含まれます。

アプリケーション

  • テレコムおよびデータコム電源
  • 無線基地局電源
  • ファイルサーバの電源
  • 産業用電力システム
  • パソコンの電源
  • 絶縁型降圧レギュレータおよびフライバックレギュレータ
  • 昇圧レギュレータ

適用されたフィルター