メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高性能業界標準シングルエンド電流モードPWMコントローラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MOP
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):4.9 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (ISL8840AABZ)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)4.9 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Bias Voltage Range (V)30 - 30
Control ModePeak Current Mode
Controller / IntegratedController
Duty Cycle (%)100 - 100
FET Driver Output Current (Max) (A)1
Length (mm)4.9
MOQ1960
No-Load Operating Current2.9 mA
Output Voltage (Max) (V)300
Outputs (Max) (#)1
PWMs (#)1
Parametric CategoryFlyback & Forward Controllers
Pkg. TypeSOICN
Qualification LevelStandard
Topology CharacteristicFlyback, Boost, Buck, Forward, SEPIC
Topology [Rail 1]Single-Ended
UVLO Falling (V)6.6
UVLO Rising (V)7
VBIAS (Max) (V)30
Width (mm)3.9

説明

ISL884xAは、一般的な28C4xおよび18C4x PWMコントローラの高性能ドロップイン置換品で、昇圧、フライバック、絶縁出力構成などの広範な電力変換アプリケーションに適しています。 その高速な伝搬速度とスイッチング特性は、既存・新規を問わず電源回路設計における理想的な製品です。 30V動作、低動作電流、90μAの起動電流、2MHzまで調整可能な動作周波数、および20nsの立ち上がり/立ち下がり時間を持つ高ピーク電流駆動能力が含まれます。