メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Quad Voltage Monitoring
  • Adjustable Voltage Inputs Monitor Voltages ≥0.7V
  • Active-Low RST Output
  • Manual Reset Capability
  • Reset Signal Valid Down to VDD = 1V
  • Integrated 20kΩ Pull-Up Resistor on RST
  • Glitch Immunity on Voltage Monitoring Inputs
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

説明

The ISL88041 is a quad voltage-monitoring supervisor designed to monitor voltages ≥0. 7V. Low voltage detection circuitry protects the user's system from low voltage conditions, resetting the system when any of the monitored power supply voltages V1MON-V4MON fall below their respective minimum voltage thresholds. The reset signal remains asserted until all of these voltages return to proper operating levels and stabilize. Each rail's VMON point is independently adjustable by using an external resistor divider. The VMON inputs will ignore transients of less than 30µs on the monitored supplies, and the RST output is guaranteed to be valid down to VDD = 1V. The RST output is open-drain to allow ORing of multiple signals and interfacing to a wide range of logic levels. Also, the MR input allows the user to assert reset when this input is pulled low.

アプリケーション

  • Graphics Cards
  • Multi Voltage DSPs and Processors
  • µP Voltage Monitoring
  • Embedded Control Systems
  • Intelligent Instruments
  • Medical Equipment
  • Network Routers
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Set-Top Boxes
  • Telecommunications Systems
Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
ISL88041IBZObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
SOIC8#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL88041IBZ-TObsoleteN/AIn StockRoHS:EN
SOIC8#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。